BQ24035EVM

BQ24035EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments bq24035EVM is the evaluation module (EVM) for the bq24035 Single-Chip Charge and Dynamic Power-Path Management IC in 3.5x4.5mm2 QFN package. The EVM is a complete bq24035 based circuit and provides a convenient method to evaluate the operation and performance of the IC.

The EVM development tool includes a tested evaluation module; a user guide (SLUU207) that contains the schematic, bill of materials, component placement, layout and the setup of the EVM; and the bq24035 data sheet.

The performance of the EVM is optimized under a power supply of 5V typically. Charge current is limited to 2A.

Merkmale
  • Typical input voltage: 5V.
  • Charge current limit: 2A.
  • Output regulation voltage: 4.2V.
  • OUT pin for AC conditions: regulated to 4.4V.
Batterielader-ICs
BQ24035 — Einzelliges eigenständiges 2-A-Li-Ion-Akkuladegerät mit dynamischem Leistungszweig, Ausgangsabschalt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24035EVM — bq24035 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24035EVM — bq24035 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide bq2403x (bqTiny-111) 1.5-A Single-Chip LiIon & Li-Pol Charge Mgmt IC EVM (Rev. A) 11.12.2006
Zertifikat BQ24035EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos