BQ24038EVM

BQ24038EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The bq24038 Evaluation Module (bqTiny-III™)provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management and system power solution for portable applications. A completly designed and tested module is presented.

The charger is designed to deliver up to 1.5 A of continuous current to the system or charger for one-cell Li-ion or Li-polymer applications using a dc power supply. The charger is programmed from the factory to deliver 1 A of charging current with a selectable 4.2 or 4.36 VDC BAT regulation output.

Batterielader-ICs
BQ24038 Eigenständiger 1-Zellen, 2-A-Batterielader mit dynamischem Leistungszweig, Ausgang geregelt auf 4,4 
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24038EVM — BQ24038 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24038EVM BQ24038 Evaluation Module
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
Zertifikat BQ24038EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos