BQ24041EVM

BQ24041EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The bq2404x series of devices are highly integrated Li-ion linear charger devices targeted at space-limited portable applications. The devices operate from either a USB port or AC adapter.The bq2404x has a single power output that charges the battery. A system load can be placed in parallel with the battery as long as the average system load does not keep the battery from charging fully during the 10 hour safety timer. The battery is charged in three phases: conditioning, constant current, and constant voltage. In all charge phases, an internal control loop monitors the IC junction temperature and reduces the charge current if an internal temperature threshold is exceeded. The charger power stage and charge current sense functions are fully integrated. The charger function has high-accuracy current and voltage regulation loops, charge status display, and charge termination. The pre-charge current and termination current threshold are programmed via an external resistor on the bq24040. The fast charge current value is also programmable via an external resistor.

Batterielader-ICs
BQ24041 — Eigenständiges 1,5-A lineares Ladegerät mit 1 Zelle, mit 4,2-V-VBAT und Ladeaktivierungseingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24041EVM — BQ24041-Evaluierungsmodul: Ladegerät mit Einzelausgang 1 A für einzelne Li-Ion-Zelle

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24041EVM — BQ24041-Evaluierungsmodul: Ladegerät mit Einzelausgang 1 A für einzelne Li-Ion-Zelle
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide 1-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger 31.12.2012
* EVM User's guide 0.8-A, Single-Input Single-Cell Li-Ion Battery Charger UG 29.09.2009
Zertifikat BQ24041EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Selecting the Best bq2404x/5x/9x Single Cell Battery Charger for your Applicatio 29.11.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos