BQ24050EVM

BQ24050-Evaluierungsmodul: 0,8 A, Einzel-Eingang, Einzelzellen-Li-Ionen-Batterielader

BQ24050EVM

Jetzt bestellen

Überblick

0.8-A, Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger

The bq2405x series of devices are highly integrated Li-ion linear chargers devices targeted atspace-limited portable applications. The devices operate from either a USB port or AC adapter.The bq2405x has a single power output that charges the battery. A system load can be placed in parallel with the battery as long as the average system load does not keep the battery from charging fully during the 10 hour safety timer. The bq24050/2/5 have an integrated USB detect routine that looks for an USB connection on power-up and initially sets the charge input control to either the programmed ISET level, if an adaptor is detected, or to USB100 mode if an USB port is detected. This aides in a faster charge if the battery is discharged and the USB device transceiver is not powered and an adaptor is connected. The battery is charged in three phases: conditioning, constant current and constant voltage. In all charge phases, an internal control loop monitors the IC junction temperature and reduces the charge current if an internal temperature threshold is exceeded. The charger power stage and charge current sense functions are fully integrated. The charger function has high accuracy current and voltage regulation loops, charge status display, and charge termination. The pre-charge current and termination current threshold are programmed via an external resistor on the bq24050/2/5. The fast charge current value is also programmable via an external resistor.

Batterielader-ICs
BQ24050 Einzelliger linearer 1-A-Li-Ion-Akkulader mit automatischer AC-/USB-Erkennung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24050EVM — BQ24050 Evaluation Module: 0.8-A, Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24050EVM BQ24050 Evaluation Module: 0.8-A, Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide 0.8-A, Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger UG 29.09.2009
Zertifikat BQ24050EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Selecting the Best bq2404x/5x/9x Single Cell Battery Charger for your Applicatio 29.11.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos