BQ24060EVM-001

BQ24060EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The bq24060EVM is an evaluation tool for the bq24060 linear single-cell Li-Ion charger with thermal regulation and input over-voltage protection. The EVM is a complete designed-and-tested charger circuit that allows the user to test all functions of the bq24060 and to charge a single-cell Li-Ion battery with up to 1 A of continuous charge current. The EVM comes with a pre-programmed charge current setting of 0.7 A.

Batterielader-ICs
BQ24060 — Einzelliger linearer 1-A-Li-Ion-Akkulader, mit Temperaturregelung, 6,5 V Überspannungschutz, Tempera
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24060EVM-001 — bq24060 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24060EVM-001 — bq24060 Evaluation Module
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
Zertifikat BQ24060EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos