BQ24064EVM-005

BQ24064EVM-005

Jetzt bestellen

Überblick

The EVM provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications using the bq2406x product family. A complete designed and tested charger is presented. The charger is designed to deliver up to 1 A of continuous charge current for single-cell Li-Ion or Li-polymer applications using a DC power supply. The bq2406x series are highly integrated Li-Ion and Li-polymer linear chargers, targeted at space-limited portable applications. The bq2406x series offers a variety of safety features and functional options, while still implementing a complete charging system in a small package. The battery is charged in three phases: conditioning, constant or thermally regulated current, and constant voltage. Charge is terminated based on minimum current. An internal programmable charge timer provides a backup safety feature for charge termination and is dynamically adjusted during the thermal regulation phase. The bq2406x automatically re-starts the charge if the battery voltage falls below an internal threshold; sleep mode is set when the external input supply is removed. Multiple versions of this device family enable easy design of the bq2406x in cradle chargers or in the end equipment, while using low-cost or high-end AC adapters.

Batterielader-ICs
BQ24064 — Einzelliger linearer 1-A-Li-Ion-Akkulader, mit Temperaturregelung, 10,5 V Überspannungschutz, Temper
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24064EVM-005 — BQ24064EVM-005 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24064EVM-005 — BQ24064EVM-005 Evaluation Module
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
Zertifikat BQ24064EVM-005 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch bq24060x Evaluation Module 14.02.2006

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos