BQ24070EVM

BQ24070EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments bq24070EVM is the evaluation module (EVM) for the bq24070 Single-Chip Charge and Dynamic Power-Path Management IC in 3.5x4.5 mm2 QFN package. The EVM is a complete bq24070 based circuit and provides a convenient method to evaluate the operation and performance of the IC.

The performance of the EVM is optimized under a power supply of 5 V typically. Charge current is limited to 2 A.

Merkmale
  • Typical input voltage: 5 V
  • Charge current limit: 2 A
  • Output regulation voltage: 4.2 V
  • OUT pin for AC conditions: regulated to 4.4 V
Batterielader-ICs
BQ24070 — Linearer 1-Zellen-2-A-Li-Ionen-Batterielader, Leistungszweig, Ausgang geregelt auf 4,4 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24070EVM — BQ24070 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24070EVM — BQ24070 Evaluation Module
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
Zertifikat BQ24070EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos