BQ24075EVM

BQ24075EVM

Jetzt bestellen

Überblick

This user’s guide describes the bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 (bqTiny-III™) evaluation module (EVM). The EVM provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management and system power solution for portable applications using the bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 product families. A completely designed and tested module is presented. The charger is designed to deliver up to 1.5 A of continuous current to the system or charger for one-cell Li-ion or Li-polymer applications (see the data sheet for correct device) using a dc power supply. The charger is programmed from the factory to deliver 0.9 A of charging current. This EVM was designed as a stand-alone evaluation module, but it also can be interfaced with the system and host via the connectors and headers.

Batterielader-ICs
BQ24075 — Eigenständiger Linear-1-Zellen-Batterielader mit 1,5 A, Leistungszweig, 4,2 V VBAT und 5,5 V VOUT BQ24075-Q1 — Für den Automobilbereich zugelassenes, eigenständiges 1,5-A-Linearbatterieladegerät mit 1 Zelle, Pow BQ24079QW-Q1 — Für den Automobilbereich zugelassenes, eigenständiges 1-A-Linearladegerät mit 1,5 Zellen, Power Path
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24075EVM — BQ24075 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24075EVM — BQ24075 Evaluation Module
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
* EVM User's guide bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 1.5-A Single-Chip Li-Ion (Rev. E) PDF | HTML 03.01.2017
Zertifikat BQ24075EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
BQ24072EVM — BQ24072 – Evaluierungsmodul für USB-Li-Ion-Akkuladegeräte und Power-Path-Management | Linear BQ24073EVM — BQ24073-Evaluierungsmodul BQ24074EVM — BQ24074-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos