BQ24076EVM-015

BQ24076EVM-015

Jetzt bestellen

Überblick

Das bq24076-Evaluierungsmodul (EVM) bietet eine komfortable Methode zur Evaluierung der Leistung einer Ladeverwaltungslösung und Systemstromversorgung für tragbare Anwendungen mit einem bq24076-Produkt. Das Ladegerät ist für die Bereitstellung von bis zu 1,5 A Dauerstrom an das System oder Ladegerät für einzellige Li-Ion- oder Li-Polymer-Anwendungen mit einem DC-Netzteil ausgelegt.

Merkmale
  • Bq24076 ist ein USB-freundlicher Li-Ion-Batterielader mit 1,5 A und Leistungszweig-Management-IC
  • Nenneingangsspannung von 28 V mit Überspannungsschutz
  • Eingangsbasiertes dynamisches Energiemanagement (VIN-DPM) zum Schutz gegen schlechte USB-Quellen
Batterielader-ICs
BQ24076 — Eigenständiges lineares 1,5-A-Ladegerät mit 1 Zelle, Power Path und 4,4-V-VBAT
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24076EVM-015 — bq24076 1.5A Single-Chip Li-Ion and Li-Polymer Charger Management IC Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24076EVM-015 — bq24076 1.5A Single-Chip Li-Ion and Li-Polymer Charger Management IC Evaluation Module
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
* EVM User's guide bq24076, bq24078 1.5-A Single-Chip Li-Ion and Li-Polymer CM IC EVM 09.10.2017
Zertifikat BQ24076EVM-015 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos