BQ24081EVM

BQ24081EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The BQ24081EVM Evaluation Module is designed to for engineering evaluation of the bq24081, which is a highly integrated and flexible Li-Ion linear charge device targeted at space-limited charger applications. The bq24081 offers an integrated power FET and current sensor, high-accuracy current and voltage regulation, charge status, and charge termination, in a single monolithic device.

An external resistor sets the magnitude of the charge current. The bq24081 charges the battery in three phases: conditioning, constant current, and constant voltage. Charge is terminated based on minimum current. An internal charge timer provides a backup safety for charge termination. The bq24081 automatically restarts the charge if the battery voltage falls below an internal threshold. The bq24081 automatically enters sleep mode when the input supply is removed. A complete designed and tested charger is presented in the BQ24081EVM.

The BQ24081EVM is designed to deliver up to 1 A of continuous charge current for single–cell Li-Ion or Li-Pol applications using a dc power supply. The charger EVM is programmed from the factory to deliver 0.7 A of charging current.

Batterielader-ICs
BQ24081 — Einzelliger 1-A-Li-Ion-Akkulader mit Timer-Aktivierung und Temperaturerfassung BQ24081-Q1 — Einzelliges, 1-A-Li-Ion- und Li-Polymer-Ladegerät mit 1 Chip für Fahrzeuganwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24081EVM — 1-A Single-Chip Li-Ion & Li-Pol Charger

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24081EVM — 1-A Single-Chip Li-Ion & Li-Pol Charger
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
* EVM User's guide bq24081 EVM 1-A Single-Chip Li-Ion and Li-Pol Charge Mgmt IC 06.09.2006
Zertifikat BQ24081EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos