BQ24083EVM

BQ24083EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The bq24083EVM provides a convenientmethod for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications. A complete designed and tested charger is presented. The charger is designed to deliver up to 1 A of continuous charge current for single-cell Li-ion or Li-polymer applications using a dc power supply. Thecharger is programmed from the factory to deliver 0.7 A of charging current.

Batterielader-ICs
BQ24083 — Einzelliger 1-A-Li-Ion-Akkulader mit 4,06 V Ladespannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24083EVM — BQ24083-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24083EVM — BQ24083-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide bq24083 1-A, Single-Cell Li-Ion and Li-Polymer Charge Management IC EVM 05.06.2008
Zertifikat BQ24083EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos