BQ24086EVM

Batterielader-Evaluierungsmodul

BQ24086EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The bq24085/6/7 evaluation module (EVM) provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications using the bq24085/6/7 product family. The charger is designed to deliver up to 750 mA of continuous chargecurrent for single-cell Li-Ion or Li-polymer applications using a DC power supply.The bq24085/6/7 series are highly integrated Li-Ion and Li-polymer linear chargers, targeted at space-limited portable applications. The bq24085/6/7 series offers a variety of safety features and functional options, while still implementing a complete charging system in a small package. The battery is charged in three phases: conditioning, constant or thermally regulated current, and constant voltage. Charge is terminated based on minimum current. An internal programmable charge timer provides abackup safety feature for charge termination and is dynamically adjusted during the thermal regulation phase. The bq24085/6/7 automatically re-starts the charge if the battery voltage falls below an internalthreshold; sleep mode is set when the external input supply is removed. Multiple versions of this device family enable easy design of the bq24085/6/7 in cradle chargers or in the end equipment, while using low-cost or high-end AC adapters.

Batterielader-ICs
BQ24086 Einzelliges Standalone-0,75-A lineares Akkuladegerät mit Temperaturmessung, Power-Good-Anzeige und 6
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24086EVM — Battery Charger Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24086EVM Battery Charger Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide bq24085/6/7/8 Evaluation Module 07.03.2008
Zertifikat BQ24086EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.