BQ24090EVM

BQ24090EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The user’s guide for BQ24090EVM describes the bq24090 evaluation module (EVM), how to perform a stand-alone evaluation or interface with a host or system. The charger is designed to deliver up to 1000mA of continuous current to the battery output when programmed with a resistor on the ISET pin and is programmed at the factory for ~540mA. The USB current limit modes are selected by the ISET2 pin and limits current to a maximum of 500mA (logic high) or 100mA (float or high impedance). A low on the ISET2 pin programs the charge current using the ISET resistor.

Batterielader-ICs
BQ24090 — Einzelliger linearer 1-A-Li-Ion-Akkulader mit 10 kΩ NTC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24090EVM — BQ24090 Single Input, Single Cell Li-Ion and Li-Pol Linear Battery Charger Evaluation Module Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24090EVM — BQ24090 Single Input, Single Cell Li-Ion and Li-Pol Linear Battery Charger Evaluation Module Board
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
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide 1.0-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger . 31.12.2012
* EVM User's guide 1.0-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger (Rev. A) 07.06.2010
Zertifikat BQ24090EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Product overview Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 18.08.2014
Anwendungshinweis Selecting the Best bq2404x/5x/9x Single Cell Battery Charger for your Applicatio 29.11.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos