BQ24092EVM

BQ24092EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The user’s guide describes the bq24090/1/2/3 evaluation module (EVM), how to perform a stand-alone evaluation or interface with a host or system. The charger is designed to deliver up to 1000mA of continuous current to the battery output when programmed with a resistor on the ISET pin and is programmed at the factory for ~540mA. The USB current limit modes are selected by the ISET2 pin and limits current to a maximum of 500mA (logic high) or 100mA (float or high impedance). A low on the ISET2 pin programs the charge current using the ISET resistor.

Merkmale
  • 1% Charge Voltage Accuracy
  • 10% Charge Current Accuracy
  • Pin Selectable USB 100mA and 500mA Maximum Input Current Limit
  • Programmable Termination and Precharge Threshold
  • 6.6V Over-Voltage Protection
  • Input Voltage Dynamic Power Management
  • 125°C Thermal Regulation; 150°C Thermal Shutdown Protection
  • OUT Short-Circuit Protection and ISET Short Detection
  • Operation Over JEITA Range via Battery NTC 0.5 Fast-Charge-Current at Cold, 4.06V at Hot, bq24092/3
  • Fixed 10 Hour Safety Timer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24092EVM — BQ24092 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24092EVM BQ24092 Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide 1.0-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger . 31.12.2012
Zertifikat BQ24092EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Selecting the Best bq2404x/5x/9x Single Cell Battery Charger for your Applicatio 29.11.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos