BQ24095EVM-005

BQ24095EVM-005

Jetzt bestellen

Überblick

Single-Input, Single-Cell Li-Ion and Li-Pol Linear Battery Charger Evaluation Module

The bq2409x evaluation module (EVM) allows trial of the BQ2409x Battery Charger Family of integrated circuits. The charger is designed to deliver up to 1000mA of continuous current to the battery output when programmed with a resistor on the ISET pin and is programmed at the factory for ~540mA. The USB current limit modes are selected by the ISET2 pin and limits current to a maximum of 500mA (logic high) or 100mA (float or high impedance). A low on the ISET2 pin programs the charge current using the ISET resistor.

Merkmale
  • 1% Charge Voltage Accuracy
  • 10% Charge Current Accuracy
  • Pin Selectable USB 100mA and 500mA Maximum Input Current Limit
  • Programmable Termination and Precharge Threshold
  • 6.6V Over-Voltage Protection
  • Input Voltage Dynamic Power Management
  • Fixed 10 Hour Safety Timer
  • OUT Short-Circuit Protection and ISET Short Detection
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24095EVM-005 — bq24095EVM-005 Single-Input, Single-Cell Li-Ion and Li-Pol Battery Charger Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24095EVM-005 — bq24095EVM-005 Single-Input, Single-Cell Li-Ion and Li-Pol Battery Charger Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat BQ24095EVM-005 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Product overview Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 18.08.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos