BQ24103AEVM

BQ24103AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Evaluation Module provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications using the BQ241xx product family. A complete designed and tested charger is presented. The charger is designed to deliver up to 2.0 A of continuous output current. The charger is programmed from the factor to deliver 1.33 A of charging current. Follow the instructions in the User Guide that pertain to the specific BQ241xxEVM (one-, two- or three-cell) to be evaluated. See the BQSWITCHER data sheet (SLUS606) prior to evaluation for detailed information on the BQSWITCHER device.

Batterielader-ICs
BQ24103A — Eigenständiges 1–2 Zellen, 2 A, Synchron-Abwärts-Batterielader mit integriertem FET
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24103AEVM — BQ24103A Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24103AEVM — BQ24103A Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the bq241xx bqSWITCHER(tm) (Rev. A) 29.11.2007
Zertifikat BQ24103AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos