BQ24105EVM

BQ24105EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments bq24105EVM is the evaluation module (EVM) for the bq24105 Li-Ion charge management IC. The bq24105 is a highly integrated battery charge IC utilizing synchronous switch mode power conversion for efficient and comprehensive charge control of a one, two, or three series cell Li-Ion battery. The EVM is a complete bq24105 based circuit and provides a convenient method to evaluate the operation and performance of the IC.

The EVM is set up at the factory to charge at 1.33A and a 4.2V (single cell) voltage limit. The output limits can be adjusted to charge a battery pack with more than one series cell by changing on-board resistors.

The EVM development tool includes a tested evalutation module; a user guide (SLUU200) that contains the schematic, bill of materials, component placement, layout and the setup of the EVM; and the bq24105 data sheet.

The only necessities to use the EVM are a power source (16V max) and the battery to be charged.

Merkmale
  • Input voltage: 5V to 16V (factory default) or output voltage + 0.8V to 16V (based on adjustable output voltage)
  • Charge rate: 1.33A
  • Output regulation voltage: 4.2V (factory default), can be adjusted
  • Number of series cells: 1 (factory default), can be adjusted
Batterielader-ICs
BQ24105 — Eigenständiges synchrones 2-A-Abwärts-Akkuladegerät mit 1-3 Zellen in einem WQFN-Gehäuse BQ24105-Q1 — Eigenständiger Abwärts-Batterielader für 1–3 Zellen, 2 A, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24105EVM — BQ24105 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24105EVM — BQ24105 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the bq241xx bqSWITCHER(tm) (Rev. A) 29.11.2007
Zertifikat BQ24105EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos