BQ24120EVM-001

BQ24120EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The bq24120EVM-001 provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications using the bq24120. The charger can deliver up to 2 A of continuous output current and is programmed from the factory to deliver 1.33 A of charging current. The only necessities to use the EVM are a power source (16 V max) and the single-cell Li-Ion battery to be charged.

Merkmale
  • Input voltage: 5 V to 16 V
  • Charge rate: 1.33 A
  • Output regulation voltage: 4.2 V
  • Number of series cells: 1
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24120EVM-001 — BQ24120 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24120EVM-001 — BQ24120 Evaluation Module
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
Zertifikat BQ24120EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos