BQ24123EVM-002

BQ24123EVM-002

Jetzt bestellen

Überblick

The bq24123EVM-002 provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications using the bq24123. The charger can deliver up to 2 A of continuous output current and is programmed from the factory to deliver 1.33 A of charging current. The only necessities to use the EVM are a power source (16 V max) and the battery to be charged.

Merkmale
  • Input voltage: 5 V to 16 V (one cell) or 9.2 V to 16 V (two cell)
  • Charge rate: 1.33 A
  • Output regulation voltage: 4.2 V (factory default) or 8.4 V (two cell)
  • Number of series cells: 1 or 2 series (configured with jumper)
Batterielader-ICs
BQ24123 — Eigenständiger 1–2-Zellen-Synchron-Abwärts-Batterielader mit 2 A und verbesserter EMI-Leistung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24123EVM-002 — bq24123 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24123EVM-002 — bq24123 Evaluation Module
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat BQ24123EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos