BQ24130EVM

BQ24130EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The bq24130EVM is a 600-kHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Host-Controlled Battery Charger With IntegratedMOSFETs. The bq24130 is highly integrated host-controlled Li-ion and Li-polymer switch-mode battery charge controllers with two integrated N-channel power MOSFETs. It offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy regulation of charge current and voltage. It also provides charge statusmonitoring. The bq24130 automatically enters a low-quiescent current sleep mode when the input voltage falls below the battery voltage. The bq24130 charges one, two or three cell (selected by CELL pin), supporting up to 4A charge current. The bq24130 is available in a 20-pin, 3.5×4.5 mm2 thin QFN package

Merkmale
  • Evaluation Module for bq24130
  • Synchronous Switch-Mode Battery Charge, Host-Controlled Charger
  • Integrated 20V N-MOSFETs
  • CELL pin setting up to 12.6V Battery Voltage; 1, 2,or 3-cell with 4.2V/cell
  • Input Operating Range 4.5V–17 V
  • LED Indication for Charge Status
  • Test Points for Key Signals Available for Testing Purpose—Easy Probe Hook-up
  • Jumpers Available—Easy to Change Setting
Batterielader-ICs
BQ24130 — Eigenständiger 1–3-Zellen-Abwärts-Batterieladeregler für Li-Ionen und Superkondensator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24130EVM — Evaluation Module for BQ24130 600-kHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24130EVM — Evaluation Module for BQ24130 600-kHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer
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
* EVM User's guide 600kHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion/Li-Polymer Host-Controlled Batt Chgr (Rev. B) 05.01.2012
Zertifikat BQ24130EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos