BQ24133EVM-715-15V

Evaluierungsmodul für BQ24133 Synchron-Switchmode-Li-Ion- und Li-Polymer-Batterieladung

BQ24133EVM-715-15V

Jetzt bestellen

Überblick

The BQ24133EVM-715-15V (-002) assists users in evaluating the bq24133 synchronous battery charger. The bq24133 is highly integrated stand-alone Li-ion and Li-polymer switch-mode battery charge controllers with two integrated N-channel power MOSFETs and power path selector gate driver. It offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy regulation of input current, charge current and voltage. It also provides battery detection, pre-conditioning, charge termination, and charge status monitoring. The EVM is also called the This EVM is optimized for a 12V or 15V input voltage and charges between 1 and 3 cell Li-Ion batteries. The UG manual includes the bq24133EVM bill of materials, board layout, and schematic.

Merkmale
  • Evaluation module for bq24133
  • Stand-alone synchronous switch-mode, battery-charge controller
  • Integrated N-MOSFETs and power path selector
  • CELL pin setting to select between 1, 2, or 3 Li-ion batteries with 4.2V/cell.Input operating range: 6 V to 18 V
  • LED indication for charge status
  • Test points for key signals available for testing purposes; easy probe hook-up
  • Jumpers available; easy-to-change setting
Batterielader-ICs
BQ24133 Eigenständiger 1–3-Zellen-Synchron-Abwärts-Batterielader mit 2,5 A und externem Leistungszweig
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24133EVM-715-15V — Evaluation Module for BQ24133 Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Battery Charge

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24133EVM-715-15V Evaluation Module for BQ24133 Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Battery Charge
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
* EVM User's guide bq24133 User's Guide 21.12.2010
Zertifikat BQ24133EVM-715-15V EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos