BQ24166EVM-741

BQ24166EVM-741

Jetzt bestellen

Überblick

The bq24165/166/167 evaluation module is a complete charger module for evaluating a compact, flexible, high-efficiency, USB-friendly, switch-mode charge management solution for single-cell, Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq24165/166/167 IC integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input current sensing, high-accuracy current and voltage regulation, charge termination and power path management into a chipscale package

Merkmale
  • Programmable charge current, input current on, and VINDPM threshold using jumpers
  • Input power connectors for both USB input and ac adapter
  • Programmable charge current, input current on, and VINDPM threshold using jumpers
  • IN operating range of 4.2 V – 10 V
  • USB operating range of 4.2 V – 6 V
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes. Easy probe hook-up
Batterielader-ICs
BQ24166 — I2C 1-Zellen-2,5-A-Abwärts-Batterielader mit Dual-Eingang, Leistungszweig und ohne JEITA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24166EVM-741 — Bq24166EVM-741 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24166EVM-741 — Bq24166EVM-741 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLUC309.ZIP (279 KB)
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
* EVM User's guide Chipscale-Packaged bq24165/166/167 Evaluation Modules. (Rev. B) 22.06.2012
Zertifikat BQ24166EVM-741 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos