BQ24170EVM-610-15V

BQ24170EVM-610-15V

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments BQ24170EVM-610-15V (-002) evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the bq24170 synchronous battery charger. The EVM is also called the HPA610 (-002). This EVM is optimized for a 12V or 15V input voltage and charges between 1 and 3 cell Li-Ion batteries. The bq24170 is highly integrated stand-alone Li-ion and Li-polymer switch-mode battery charge controllers with two integrated N-channel power MOSFETs and power path selector gate driver. It offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy regulation of input current, charge current and voltage. It also provides battery detection, pre-conditioning, charge termination, and charge status monitoring. This user's guide includes the EVM bill of materials, board layout, and schematic.

Merkmale
  • Evaluation module for bq24170
  • Stand-alone synchronous switch-mode, battery-charge controller
  • Integrated N-MOSFETs and power path selector
  • CELL pin setting to select between 1, 2, or 3 Li-ion batteries with 4.2V/cell
  • Input operating range: 6 V to 18 V
  • LED indication for charge status
  • Test points for key signals available for testing purposes; easy probe hook-up
  • Jumpers available; easy-to-change setting
Batterielader-ICs
BQ24170 — Eigenständiger 1–3-Zellen-Synchron-Abwärts-Batterielader mit 4 A und Leistungszweig-Selektor
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24170EVM-610-15V — Evaluation Module for BQ24170 1.6-MHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Battery Charger

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24170EVM-610-15V — Evaluation Module for BQ24170 1.6-MHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Battery Charger
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
* EVM User's guide bq24170EVM Evaluation Module 12.11.2010
Zertifikat BQ24170EVM-610-15V EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos