BQ24170EVM-610-5V

Evaluierungsmodul für BQ24170 1,6-MHz-Synchron-Switchmode-Li-Ion- und Li-Polymer-Batterielader

BQ24170EVM-610-5V

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) BQ24170EVM-610-5V (-001) von Texas Instruments unterstützt Entwickler bei der Evaluierung von Betrieb und Leistung des synchronen Batterieladers bq24170. Das EVM wird auch als HPA610 (-001) bezeichnet. Dieses EVM ist für eine Eingangsspannung von 5 V optimiert und lädt eine einzellige 4,2-V-Li-Ion-Batterie. Der bq24170 ist ein hochintegrierter einzelner Li-Ion- und Li-Polymer-Schaltmodus-Batterieladeregler mit zwei integrierten N-Kanal-Leistungs-MOSFETs und Leistungszweigauswahl-Gate-Treiber. Er beinhaltet einen synchronen PWM-Regler mit konstanter Frequenz zur Steuerung von Eingangsstrom, Ladestrom und Spannung mit hoher Genauigkeit. Er ermöglicht außerdem Batterieerkennung, Vorladung, Ladeabschluss und Ladestatusüberwachung. Dieses Benutzerhandbuch enthält die EVM-Materialliste, das Platinenlayout und den Schaltplan.

Merkmale
  • Evaluierungsmodul für bq24170
  • Einzelner synchroner Schaltmodus-Batterieladeregler
  • Integrierte N-MOSFETs und Leistungszweigauswahl
  • CELL-Pin-Einstellung bis zu 12,6 V Batteriespannung; eine, zwei oder drei Zellen mit 4,2 V/Zelle
  • Eingangsspannungsbetriebsbereich: 4,5 V bis 8 V
  • LED-Anzeige für Ladestatus
  • Prüfpunkte für wichtige Signale zu Testzwecken verfügbar; einfacher Anschluss des Tastkopfes
  • Jumper verfügbar; einfach zu ändernde Einstellung
Batterielader-ICs
BQ24170 Eigenständiger 1–3-Zellen-Synchron-Abwärts-Batterielader mit 4 A und Leistungszweig-Selektor
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24170EVM-610-5V — Evaluation Module for BQ24170 1.6-MHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Battery Charger

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24170EVM-610-5V Evaluation Module for BQ24170 1.6-MHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Battery Charger

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide bq24170EVM Evaluation Module 12.11.2010
Zertifikat BQ24170EVM-610-5V EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.