BQ24172EVM-706-5V

Evaluierungsmodul für BQ24172 1,6-MHz-Synchron-Switchmode-Li-Ion- und Li-Polymer-Batterielader

BQ24172EVM-706-5V

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) BQ24172EVM-706-5V (-001) von Texas Instruments unterstützt Entwickler bei der Evaluierung von Betrieb und Leistung des synchronen Batterieladers bq24172. Das EVM wird auch als HPA706 (-001) bezeichnet. Dieses EVM ist für eine Eingangsspannung von 5 V optimiert und lädt eine einzellige 4,2-V-Li-Ion-Batterie. Dieses Benutzerhandbuch enthält die Materialliste, das Platinenlayout und den Schaltplan des BQ24172EVM-706-5V. Der bq24172 ist ein hochintegrierter einzelner Li-Ion- und Li-Polymer-Schaltmodus-Batterieladeregler mit zwei integrierten N-Kanal-Leistungs-MOSFETs und Leistungszweigauswahl-Gate-Treiber. Er beinhaltet einen synchronen PWM-Regler mit konstanter Frequenz zur Steuerung von Eingangsstrom, Ladestrom und Spannung mit hoher Genauigkeit. Er ermöglicht außerdem Batterieerkennung, Vorladung, Ladeabschluss und Ladestatusüberwachung. Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die Merkmale und den Betrieb des BQ24172EVM-706-5V.

Merkmale
  • Evaluierungsmodul für bq24172
  • Einzelner synchroner Schaltmodus-Batterieladeregler
  • Integrierte N-MOSFETs und Leistungszweigauswahl
  • Widerstandsprogrammierbare Batteriespannung
  • Eingangsspannungsbetriebsbereich: 4,5V – 8V
  • LED-Anzeige für Ladestatus
  • Prüfpunkte für wichtige Signale zu Testzwecken verfügbar; einfacher Anschluss des Tastkopfes
  • Jumper verfügbar; einfach zu ändernde Einstellung
Batterielader-ICs
BQ24172 Eigenständiger 1 – 3-Zellen-Synchron-Abwärts-Batterielader mit 4 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24172EVM-706-5V — Evaluation Module for BQ24172 1.6-MHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Battery Charger

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24172EVM-706-5V Evaluation Module for BQ24172 1.6-MHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Battery Charger

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide bq24171EVM and bq24172EVM User's Guide (Rev. A) 22.02.2011
Zertifikat BQ24172EVM-706-5V EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos