BQ24232HEVM-608

BQ24232HEVM-608

Jetzt bestellen

Überblick

The bq2423XH evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating compact, linear mode battery charge and power path management solution for single-cell, Li-ion and Li-polymer battery-powered systems used in a wide range of portable applications.

Merkmale
  • Adapter input operating range of 4.35 V –6.4 V (230H), 4.35 V –10 V (232H)
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes.
Batterielader-ICs
BQ24232H — USB-kompatibler Lithium-Ion-Akkulader mit Power-Path für 4,35-V-Batterien
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24232HEVM-608 — Complete Charger for Linear Mode Battery Charge and Power Path Management Solution Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24232HEVM-608 — Complete Charger for Linear Mode Battery Charge and Power Path Management Solution Evaluation Module
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
Zertifikat BQ24232HEVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos