BQ24292IEVM-021

BQ24292IEVM-021

Jetzt bestellen

Überblick

The bq24292iEVM-021 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating an I2C-controlled single NVDC-1 charge using the bq24292I

Merkmale
  • High Efficiency 4.5A Switch Mode Charger. 92% Charge Efficiency at 2A, 90% at 4A
  • Highest Battery Discharge Efficiency with 12mohm Battery Discharge MOSFET
  • Single Input USB-Compliant/Adapter Charger
  • 3.9V-17V Input Operating Voltage Range
  • USB OTG 5V at 1.3A Synchronous Boost
  • Narrow VDC Power Path Management
  • 1.5MHz Switching Frequency for Low Profile Inductor
  • Autonomous Battery Charging with or without Host Management
Batterielader-ICs
BQ24292I — I2C-gesteuerter USB-/Adapterlader für Einzelzelle 4,5 A mit Narrow VDC Leistungszweigmanagement
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24292IEVM-021 — BQ24292IEVM-021 Single Cell Charger with Narrow VDC Power Path Management Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24292IEVM-021 — BQ24292IEVM-021 Single Cell Charger with Narrow VDC Power Path Management Evaluation Module
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
* EVM User's guide bq24190/2/2i/3/6 and bq24292i EVM (PWR021) (Rev. C) 28.08.2013
Zertifikat BQ24292IEVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos