BQ24314AEVM

BQ24314AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The BQ24314A evaluation module is a complete charger module for evaluating a charger front-end protection and charger solution using the BQ24314A and BQ24080 devices. It is designed to deliver up to 700 mA of charge current to Li-ion or Li-polymer applications. The charger front-end protection current is designed to 1000 mA. The BQ24314A protects the charging system against three types of failures: input overvoltage when the AC adapter fails to regulate its voltage; load overcurrent when failures such as a short-circuit occurs in the charging system; and battery overcharge.

Merkmale
  • Evaluation module for BQ2430x, BQ2431x, and BQ2438x DSG
  • Evaluation module for BQ24080 charger integrated circuit (IC)
  • Evaluation module for BQ2430x/1x/8x and BQ24080 chipset solution
  • Input operating range for BQ2430x/1x/8x 4.5 V - 26 V
  • Input operating range for BQ24080 4.5 V - 6.5 V
  • Input overvoltage protection
  • Input overcurrent protection
  • Battery overvoltage protection
  • Input reverse voltage protection for BQ2430x
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purpose. Easy probe hook-up.
  • Jumpers available. Easy to change connections.
Akkuschutz
BQ24314A — Überspannungs- & Überstromschutz-IC & Li+-Schutz-IC für Lader-Frontend
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24314AEVM — BQ24314A Li+ Charger Front End Protection IC Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24314AEVM — BQ24314A Li+ Charger Front End Protection IC Evaluation Module
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
* EVM User's guide bq2430x/1x DSG EVM (HPA245) for Li+ Charger Front End Protection IC (Rev. B) 04.11.2016
Zertifikat BQ24314AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos