BQ24381EVM

BQ24381-Evaluierungsmodul

BQ24381EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The bq2430x/1x/8x evaluation module is a complete charger module for evaluating a charger front-end protection and charger solution using the bq2430x/1x/8x and bq24080 devices. This user’s guide presents test summary information, printed-circuit board layout guidelines, bill of materials, board layout, and schematics.

Merkmale
  • Evaluation module for bq2430x, bq2431x, and bq2438x DSG
  • Evaluation module for bq24080 charger integrated circuit (IC)
  • Evaluation module for bq2430x/1x/8x and bq24080 chipset solution
  • Input operating range for bq2430x/1x/8x 4.5 V - 26 V
  • Input operating range for bq24080 4.5 V - 6.5 V
  • Input overvoltage protection
  • Input overcurrent protection
  • Battery overvoltage protection
  • Input reverse voltage protection for bq2430x
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purpose. Easy probe hook-up
  • Jumpers available. Easy to change connections
Akkuschutz
BQ24381 Überspannungs-/Überstromschutz-IC und Frontend-Schutz-IC für Li+-Ladegeräte mit LDO-Modus, 7,1 V Übe
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24381EVM — BQ24381 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24381EVM BQ24381 Evaluation Module
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
* EVM User's guide bq2430x/1x DSG EVM (HPA245) for Li+ Charger Front End Protection IC (Rev. B) 04.11.2016
Zertifikat BQ24381EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos