BQ24616EVM

Evaluierungsmodul für BQ24616 eigenständige Synchron-Switchmode-Li-Ion- oder Li-Polymer

BQ24616EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The bq2461x is highly integrated Li-ion or Li-polymer switch-mode battery charge controllers. The bq2463x is highly integrated switch-mode battery charge controllers designed specifically to charge Lithium Phosphate battery chemistries. They offer a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy charge current and voltage regulation, adapter current regulation, termination, charge preconditioning, and charge status monitoring, The bq2461x/bq2463x charges the battery in three phases: preconditioning, constant current, and onstant voltage. Charge is terminated when the current reches a minimum user-selectable level. A programmable charge timer provides a safety backup for charge termination. The q2461x/bq2463x automatically restarts the charge cycle if the battery voltage falls below an internal threshold, and enters a low-quiescent current sleep mode when the input voltage falls below the battery voltage.

Merkmale
  • Evaluation Module For bq2461x/bq2463x
  • High Efficiency Synchronous Buck Charger
  • User-programmable up to 26V Battery Voltage
  • AC Adapter Operating Range 5V to 28V
  • LED Indication for Control and Status Signals
  • Test Points for Key Signals Available for Testing Purpose. Easy Probe Hook-up.
  • Jumpers Available. Easy to Change Connections
Batterielader-ICs
BQ24616 Eigenständiger 1–6 Zellen-Abwärts-Batterie-Laderegler mit JEITA-Konformität
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24616EVM — Evaluation Module for BQ24616 Stand-Alone Synchronous Switch-Mode Li-Ion or Li-Polymer

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24616EVM Evaluation Module for BQ24616 Stand-Alone Synchronous Switch-Mode Li-Ion or Li-Polymer
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
* EVM User's guide bq2461x/bq2463x (HPA422A) Multi-Cell Synchronous Switch-Mode Charger (Rev. A) 27.07.2010
Zertifikat BQ24616EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos