BQ24620EVM

BQ24620EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Evaluation Module for bq24600/bq24620/bq24640. the bq24600 is a highly integrated Li-ion or Li-polymer switch-mode battery charge controller. The bq24620 is highly integrated switch-mode battery charge controller designed specifically to charge Lithium Phosphate battery chemistries. The bq24640 is highly integrated super capacitor switch-mode charge controller. The devices offer a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy charge current and voltage regulation, adapter current regulation, termination, charge preconditioning, and charge status monitoring, The bq24600/bq24620 charges the battery in three phases: preconditioning, constant current, and constant voltage. Charge is terminated when the current reaches a minimum user-selectable level. A programmable charge timer provides a safety backup for charge termination.The bq24600/bq24620 automatically restarts the charge cycle if the battery voltage falls below an internal threshold, and enters a low-quiescent current sleep mode when the input voltage falls below the battery voltage.

Merkmale
  • Evaluation Module for bq24600/bq24620/bq24640
  • High Efficiency Synchronous Buck Charger
  • User-programmable up to 26V Battery Voltage
  • AC Adapter Operating Range 5V to 28V
  • LED Indication for Control and Status Signals
  • Test Points for Key Signals Available for Testing Purpose. Easy Probe Hook-up.
  • Jumpers Available. Easy to Change Connections
Batterielader-ICs
BQ24620 — Eigenständiger 1–7-Zellen-Abwärts-Batterieladeregler für Lithium-Phosphat-Batterien
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24620EVM — Evaluation Module for BQ24620 Multi Cell Synchronous Switch-Mode Charger

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24620EVM — Evaluation Module for BQ24620 Multi Cell Synchronous Switch-Mode Charger
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
* EVM User's guide Multi Cell Synchronous Switch-Mode Charger, EVM (HPA421) 18.02.2010
Zertifikat BQ24620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos