BQ24650EVM-639

BQ24650EVM-639

Jetzt bestellen

Überblick

The BQ24650EVM Evaluation Module assists users in evaluating the bq24650 synchronous battery charger. The bq24650 is a highly integrated switch-mode battery charge controller. It provides input voltage regulation, which reduces charge current when input voltage falls below a programmed level. When the input is powered by a solar panel, the input regulation loop maintains the panel at maximum power output. The BQ24650EVM is also called the HPA639 A. The manual includes the bq24650EVM bill of materials, board layout, and schematic. The user's guide SLUU444 describes the features and operation of the bq24650EVM.

Merkmale
  • Synchronous switch-mode battery charge controller for solar power
  • Resistor-programmable up to 26-V battery voltage
  • Input operating range: 5V to 28V
  • LED indication for charge status
  • Test points for key signals available for testing purposes; easy probe hook-up.
  • Jumpers available; easy-to-change setting
Batterielader-ICs
BQ24650 — Eigenständiger 1–6-Zellen-Abwärts-Batterieladeregler mit Solareingang und integriertem MPPT
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24650EVM-639 — BQ24650 Evaluation Module Synchronous, Switch-Mode, Battery Charge Controller for Solar Power

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24650EVM-639 — BQ24650 Evaluation Module Synchronous, Switch-Mode, Battery Charge Controller for Solar Power
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
* EVM User's guide bq24650EVM Synchronous, Switch-Mode, Battery Charge Controller for Solar Power (Rev. A) 16.10.2010
Zertifikat BQ24650EVM-639 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos