BQ24715EVM-115

BQ24715EVM-115

Jetzt bestellen

Überblick

SMBus Controlled NVDC-1 Charge Controller with N-CH MOSFET Selector and Current Monitoring; 2-3 Cells

Merkmale
  • 2-3S SMBus host-controlled NVDC-1 charge controller with 6-24V input range
  • Support CPU turbo mode operation. Battery supplements system when adapter is fully-loaded
  • 600kHz, 800kHz and 1MHz programmable switching frequency
  • Ultra fast input current DPM within 100μs
  • Ultra low quiescent current and PFM at light load to improve light load efficiency
  • SMBUS clock up to 400kHz (I2C friendly)
  • Programmable input current limit, charge voltage, charge current and min system voltage
  • Support battery LEARN function
  • Support hardware pin (CELL-GND pulse) LEARN mode exit.
    • High Integration
    • NMOS ACFET and Reverse Blocking FET Driver
    • PMOS battery FET Driver
    • Bootstrap Diode (SYNFET)
    • Internal Loop Compensation
    • Internal Soft Start
Batterielader-ICs
BQ24715 — SMBus 2–3-Zellen-NVDC-Abwärts-Batterieladeregler mit N-Kanal-MOSFET-Selektoren
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24715EVM-115 — BQ24715EVM-115 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24715EVM-115 — BQ24715EVM-115 Evaluation Module
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
* EVM User's guide bq24715EVM-115 User's Guide 13.12.2012
Zertifikat BQ24715EVM-115 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos