BQ24735EVM-710

BQ24735EVM-710

Jetzt bestellen

Überblick

The BQ24735EVM-710 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating a multicell synchronous notebook turbo boost charge using the bq24735 devices. It is designed to deliver up to 4 A of charge current to Li-ion or Li-polymer applications. The charge current is programmable by SMBus interface through the EV2300 interface board The BQ24735EVM-710 does not include the EV2300 interface board. In order to evaluate the BQ24735EVM-710, a user must order the EV2300 interface board separately

Merkmale
  • Evaluation module for bq24735
  • bq24735 adapter and battery together provide power to system to support Intel™ CPU Turbo Boostmode
  • High-efficiency NMOS-NMOS synchronous buck charger with 750-kHz frequency
  • High-efficiency and low-cost NMOS power path selector and integrated gate driver
  • User-selectable 1-cell, 2-cell, 3-cell, or 4-cell Li-ion battery voltage
  • Programmable battery voltage, charge current, and ac adapter current via SMBus interface
  • Flexible Chargeoption() register control via SMBus interface
  • AC adapter operating range 4.5 V–24 V
  • Test points for key signals available for testing purposes. Easy probe hook-up
  • Jumpers available. Easy-to-change connections
Batterielader-ICs
BQ24735 — Abwärts-Laderegler mit 1-4 Li+-Akkuzellen für die Unterstützung von Turbo-Boost-Modus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24735EVM-710 — Evaluation Module for BQ24735, 1-4 Cell Li+ Battery SMBus Charge Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24735EVM-710 — Evaluation Module for BQ24735, 1-4 Cell Li+ Battery SMBus Charge Controller
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
* EVM User's guide bq24735/725A Battery Charger Evaluation Module (Rev. A) 16.08.2011
Zertifikat BQ24735EVM-710 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos