BQ24770EVM-540

BQ24770EVM-540

Jetzt bestellen

Überblick

Das bq2477x-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein SMBus-gesteuerter NVDC-1-Lade-Controller mit n-Kanal-MOSFET-Selektor und Stromüberwachung. Der Eingangsspannungsbereich des Abwärtswandlers liegt zwischen 6 V und 24 V, mit einem programmierbaren Ausgang von 1–4 Zellen (bq2477x) und einem Ausgangsladestrombereich von 128 mA bis 8,128 A. In diesem EVM ist der EV2400-Schnittstellenbaustein nicht enthalten. Dieser muss zum Evaluieren des bq2477x-EVM separat bestellt werden.

Merkmale
  • Host-gesteuerter NVDC-1-1S-4S-Batterielade-Controller : bq24770 SMBus; bq24773 I2C
  • Bereitstellung eines Prüfpunkts für /PROCHOT, IADP, IBAT, PMON, ILIM, REGN, ACOK, ACDET und Schaltknoten
  • Programmierbare Eingangsstrombegrenzung, Ladespannung, Ladestrom und Mindestsystem

Nicht enthalten
  • Enthält die EV2300- und EV2400-Kommunikationsbox nicht.

Batterielader-ICs
BQ24770 — SMBus 1–4-Zellen-NVDC-Abwärts-Batterieladeregler mit Systemmonitor und Prozessortemperaturüberwachun
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24770EVM-540 — NVDC Battery Charge Controller with SMBus Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24770EVM-540 — NVDC Battery Charge Controller with SMBus Evaluation Module
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
* EVM User's guide bq2477x EVM User’s Guide (Rev. C) 08.11.2016
Zertifikat BQ24770EVM-540 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
BQ24773EVM-540 — NVDC-Batterielader-Controller mit SMBus-Evaluierungsmodul

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO — Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos