BQ24800EVM

Referenzdesign eines Ladereglers mit hybridem Power-Boost-Modus und SMBus für 2 bis 4 Akkuzellen

BQ24800EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ24800EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein SMBus-Laderegler mit hybridem Power-Boost-Modus für zwei bis vier Akkuzellen mit hybridem Boost und Überwachung der Prozessortemperatur. Der Eingangsspannungsbereich liegt zwischen 4,5 V und 24 V mit einem programmierbaren Ladespannungsausgang von zwei bis vier Zellen und einem Ladestrom von 128 mA bis 8,128 A. Dieses EVM enthält nicht den Schnittstellenbaustein EV2400. Dieser muss separat bestellt werden, um das BQ24800EVM zu evaluieren.

Merkmale
  • Host-gesteuertes Abwärtsladegerät für Batterien mit zwei bis vier Serienzellen mit 3,2-V- bis 24-V-Eingang und 1-V- bis 19,2-V-Ladeausgang
  • Hybrid-Power-Boost-Modus zur gleichzeitigen Stromversorgung des Systems über Adapter und Batterie
  • Spitzenleistungsmodus zur Optimierung der Adapterauslastung ohne Entladung der Batterie
  • Boost-Modus (nur Batterie) zur Erweiterung der Reichweite bei Batteriebetrieb

Enthält kein USB-zu-I2C-Kommunikationsmodul EV2400

Batterielader-ICs
BQ24800 SMBus 1–4-Zellen-Abwärts-Batterielader zur Unterstützung von Hybrid-Power-Boost und Batterie-Boost-M
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24800EVM — SMBus 2-S to 4-S hybrid power boost mode battery charge controller evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24800EVM SMBus 2-S to 4-S hybrid power boost mode battery charge controller evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide BQ24800 EVM User's Guide 12.02.2020
Zertifikat BQ24800EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 01.11.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos