BQ24810EVM

BQ24810EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) für BQ24810 ist ein Evaluierungssystem für den IC BQ24810. Der IC BQ24810 ist ein Nur-Abwärts-Batterieladeregler mit Hybrid-Power-Boost-Modus, Nur-Batterie-Boost und Überwachung der Prozessortemperatur. Der Eingangsspannungsbereich liegt zwischen 4,5 V und 24 V mit einem programmierbaren Ladespannungsausgang für 1–4 Zellen und einem Ladestrom von 128 mA bis 8,128 A.

Merkmale
  • Hybrid-Power-Boost-Modus zur Stromversorgung des Systems über Adapter und Batterie gleichzeitig
  • Nur-Batterie-Boost-Modus zur Unterstützung größerer Systemtransienten und Verlängerung der Batterielaufzeit
  • Zweistufige Spitzenleistungs-Eingangsstrombegrenzung zur Maximierung der Leistung vom Adapter und zur Minimierung der Batterieentladung
  • Unterstützt das Laden von Akkupacks mit 1–4 Zellen über einen 4,5-V- bis 24V-Adapter
  • Hochgenaue Leistungs- und Stromüberwachung für CPU-Drosselung
  • Automatische Auswahl der NMOS/bidirektionalen GaN-Stromquelle aus Adapter oder Batterie
  • Programmierbare Eingangsstrom-, Ladespannungs-, Lade- und Entladestrombegrenzung
  • Schaltfrequenz: 300 kHz, 400 kHz, 600 kHz und 800 kHz
Batterielader-ICs
BQ24810 — SMBus-Batterie-Abwärts-Laderegler für 1–4 Zellen mit Hybrid-Power-Boost, Batterie-Boost-Modus u. GaN
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bestellen Sie BQ24810EVM auf ti.com.
  2. Bestellen Sie EV2400 für die Kommunikation mit dem EVM mithilfe von bqStudio.
  3. Laden Sie die BQ24810-BQZ-Datei herunter.
  4. Laden Sie die BQ24810-EVM-Designdateien von ti.com herunter.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ24810EVM — BQ24810 Evaluierungsmodul SMBus, Abwärts-Laderegler für 1 bis 4 Zellen

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ24810EVM — BQ24810 Evaluierungsmodul SMBus, Abwärts-Laderegler für 1 bis 4 Zellen
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide BQ24810 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 26.01.2026

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Schnittstellenadapter
EV2400 — USB-basierte PC-Schnittstellenplatine für Batterie-Kraftstoff-Gasfühler-Evaluierungsmodul

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO — Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos