BQ25015EVM

BQ25015EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The bq25015EVM is a complete charger module for evaluating a single-chip charge solution using the bq25010/11/12/15/17 devices. It is designed to deliver up to 500 mA (bq25010/11/12) or 1000 mA (bq25015/17) of charge current to Li-Ion or Li-Pol applications.

The bq25010/11/12 has a highly integrated battery charge controller designed to work with external host commands. The charge current and other system parameters are programmable. An integrated synchronous buck converter (except the output inductor and capacitor) is incorporated in this chip as the supply from battery to system. For details, see the bq25010, bq25011, bq25012 Single-Chip Charger and DC/DC Converter IC for Bluetooth Headsets and Other Portable Applications data sheet (SLUS615) and bq25015, bq25017 Single-Chip Charger and DC/DC Converter IC for Portable Applications data sheet (SLUS721).

Merkmale
  • Programmable charge current up to 1000 mA for bq25015/17
  • Charges from both USB and ac adapter sources
  • Supports single chemistry applications
  • The output voltage of an integrated 1 MHz synchronized buck converter is either adjustable from 0.7 V to VBAT (bq25010/15), and is capable of delivering up to 300 mA (bq25015/17) of load current
  • Power-good LED indication
  • Status outputs (LED indication available): precharge, fast charge, charge done, timer fault and sleep mode
  • TTL-level controls: charge enable, converter enable and forced PWM
Batterielader-ICs
BQ25015 — Einzelliges Standalone-0,5-A-Li-Ion-Akkuladegerät mit synchronem Abwärtswandler, Ausgang einstellbar
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25015EVM — BQ25015 Evaluation Module for Single-Chip Charger and DC/DC Converter IC for Portable Applications

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25015EVM — BQ25015 Evaluation Module for Single-Chip Charger and DC/DC Converter IC for Portable Applications
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
* EVM User's guide bq25010/11/12/15/17 (bqHYBRID) EVM (Rev. A) 11.07.2007
Zertifikat BQ25015EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos