BQ25040EVM

BQ25040-Evaluierungsmodul: 1,1 A, Einzel-Eingang, Einzel-Zelle, Li-Ion-Batterielader

BQ25040EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The BQ25040EVM is an evaluation module (EVM) for BQ25040. The bq25040 is an integrated Li-ion linear battery charger targeted at space-limited portable applications. It operates from either a USB port or ac adapter and charges a single-cell, Li-Ion battery with up to 1.1 A of charge current. The bq25040 has a single-power output that charges the battery. A system load can be placed in parallel with the battery. The charge current is programmed using the ISET and EN/SET inputs. The charge current is programmable to USB100, USB500, or a user-programmed charge current up to 1.1 A. Additionally, a 4.9 V, 3%, 50 mA LDO is integrated into the integrated circuit (IC) for supplying low-power external circuitry. The single- input interface (EN/SET) is used to select the charge current and to place the bq25040 into Production Test Mode (PTM). In PTM, the bq25040 operates as a linear regulator without a battery connected, where the output is regulated at 4.2 V and supplies up to 2.3 A to calibrate GSM transceivers.The battery is charged in three phases: conditioning, constant current, and constant voltage. In all charge phases, an internal control loop monitors the IC junction temperature and reduces the charge current if an internal temperature threshold is exceeded.The charger power stage and charge current sense functions are fully integrated. The charger function has accuracy current and voltage regulation loops, charge status display, and charge termination.

Batterielader-ICs
BQ25040 Li-Ion-Batterielader, 1,1 A, Einzel-Eingang, eine Zelle, Li-Ion, mit LDO, 50 mA in 2x3 QFN
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25040EVM — BQ25040 Evaluation Module: 1.1-A, Single-Input, Single-Cell, Li-Ion Battery Charger

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25040EVM BQ25040 Evaluation Module: 1.1-A, Single-Input, Single-Cell, Li-Ion Battery Charger
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
* EVM User's guide BQ25040EVM User's Guide. 27.04.2009
Zertifikat BQ25040EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos