BQ25060EVM

BQ25060EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The bq25060EVM assists users in evaluating the bq25060 linear battery chargers. The User's Guide manual includes the bq25050EVM bill of materials, board layout, and schematic. The bq25050/60 is a highly integrated Li-Ion linear battery charger targeted at space-limited portable applications. It operates from either a USB port or ac adapter and charges a single-cell Li-ion battery with up to 1 A of charge current. The 30-V input voltage range with input overvoltage protections supports low-cost unregulated adapters. The bq25050/60 has a single power output that charges the battery. The system load is connected to OUT. The low-battery system startup circuitry maintains OUT greater than 3.4 V whenever an input source is connected. This allows the system to start up and run whenever an input source is connected regardless of the battery voltage. The charge current is programmable up to 1 A using the ISET input. Additionally, a 4.9-V, 50-mA LDO is integrated into the integrated circuit (IC) for supplying low power external circuitry.

Merkmale
  • Evaluation module for bq25050/bq25060 (HPA577 E2)
  • 30-V input rating, with 10.5-V overvoltage protection (OVP)
  • FET controller for external battery FET for external power path control (BGATE)
  • Programmable charge current
  • Input voltage dynamic power management
  • 50-mA integrated low-dropout (LDO) linear regulator
  • Battery NTC monitoring during charge and discharge
  • Thermal regulation and protection.
  • Status indication – Charging/Done and Temperature Faults
  • Jumpers available. Easy-to-change connections.
Batterielader-ICs
BQ25060 — Einzelliger 1-A-Li-Ion-Akkulader mit 50 mA LDO
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25060EVM — Evaluation Module for BQ25060 1A, Single-Input, Single Cell Li-Ion Battery Charger with 50mA LDO

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25060EVM — Evaluation Module for BQ25060 1A, Single-Input, Single Cell Li-Ion Battery Charger with 50mA LDO
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
* EVM User's guide bq25050/bq25060EVM User's Guide 21.07.2010
Zertifikat BQ25060EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos