BQ25071EVM-658

BQ25071EVM-658

Jetzt bestellen

Überblick

The bq25071 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the QFN packaged 1-A battery charge solution for single-cell, LiFePO4 battery-powered systems used in a wide range of portable applications

Merkmale
  • Programmable battery charge current via external resistors and digital input pins
  • Adapter input operating range of 3.75 V – 10.2 V
  • LED indication for charge
  • Test points for key signals available for testing purposes.
Batterielader-ICs
BQ25071-Q1 — Linearer 1-A-1-S-LiFePO4-Batterielader für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25071EVM-658 — Battery Charge Solution for Single-Cell Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25071EVM-658 — Battery Charge Solution for Single-Cell Evaluation Module
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
* EVM User's guide User's Guide for bq25071 EVM 17.06.2014
Zertifikat BQ25071EVM-658 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos