BQ25170EVM

BQ25170-Evaluierungsmodul 800-mA-Linear-Ladegerät für einzellige Li-Ionen-, Li-Pol- und LiFePO4-Akku

BQ25170EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die BQ25170EVM wurde entwickelt, um dem Benutzer zu helfen, die verschiedenen Betriebsmodi des BQ25170-Bausteins zu bewerten und zu testen. Das Benutzerhandbuch enthält Anweisungen zur Einrichtung der Hardware, ein Schaltbild, eine Stückliste (BOM) und PCB-Layout-Zeichnungen für das Evaluierungsmodul. 

Merkmale
  • Komplettlösung zur Evaluierung des Linearladers mit kleinem Formfaktor, der bis zu 800 mA für eine Li-Ion- oder LiFePO4-Batterie bereitstellen kann
  • Die gängige Konfiguration kann mit den Schaltern ausgewählt werden
  • Anpassungen für den Ladestrom über einen großen Bereich sowie Feststromoption

EVM-PLATINE

Halbleiter
BQ25170 Linearer Batterielader, 800 mA, für 1 Zelle (Li-Ion oder LiFePO4) TPS7B81-Q1 150-mA-Spannungsregl., Automobil, Batt. (40 V), extr. niedr. IQ, Low-Dropout-Spannungsr., Aktivierg.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25170EVM — Lineares 800-mA-Akkuladegerät für einzellige li-Ionen-, li-Pol- und LiFePO4-Zellen – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25170EVM Lineares 800-mA-Akkuladegerät für einzellige li-Ionen-, li-Pol- und LiFePO4-Zellen – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide BQ25170EVM Evaluation Module (Rev. A) 10.06.2021
Zertifikat BQ25170EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 13.08.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos