BQ25176KEVM

BQ25176KEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) BQ25176K umfasst den BQ25176K-IC, den LDO TPS7B8133 und Unterstützungsschaltkreise, die für den Betrieb der Evaluierungsplatine erforderlich sind. Zur Stromversorgung des EVM und zum Laden einer 1-Zellen-Batterie wird ein externes 5-V-Netzteil benötigt. Ladespannung VREG kann mit dem Schalter S1 auf sieben Werte eingestellt werden. Der Ladestrom wird durch den R22-Wert (ISET) von 60 mA bis 750 mA eingestellt. Ein fester Wert von 400 mA ist über JP4 ausgewählt.

Der LDO U2 (TPS7B8133) liefert 3,3 V für die Verwaltungsspannung, versorgt LED mit Strom und liefert Spannung für CE. Der NTC wird durch einen 10-k-Widerstand simuliert und kann optional mit einem Trimmpotentiometer angepasst werden.

Merkmale
  • Unterstützt 1-zelligen Li-Ion, Li-Poly und LiFePO4
  • Dynamisches Energiemanagement basierend auf der Eingangsspannung
  • Eingangsspannungstoleranz bis 30 V DC
  • Betrieb programmierbar über externen Widerstand
    • Li-Ion: 4,35 V, 4,4 V, 4,53 V, 4,58 V
    • LiFePO4: 3,5 V, 3,6 V, 3,7 V
    • Ladestrom einstellbar über ISET von 60 mA bis 750 mA
Batterielader-ICs
BQ25176K — Lineares Ladegerät, 800 mA, für eine Zelle (Li-Ion oder LiFePO4) mit VINDPM und JEITA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25176KEVM — BQ25176K Evaluierungsmodul für linearen Batterielader mit breitem Eingangsspannungsbereich, 1 Li-Ion-Zelle, LiFePO4 800 mA

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25176KEVM — BQ25176K Evaluierungsmodul für linearen Batterielader mit breitem Eingangsspannungsbereich, 1 Li-Ion-Zelle, LiFePO4 800 mA
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
* EVM User's guide BQ25176KEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 28.05.2025
Zertifikat BQ25176KEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 23.07.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos