BQ25186EVM

BQ25186 – Evaluierungsmodul

BQ25186EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ25186EVM ist ein Evaluierungskit für den Batterielademanagement-IC BQ25186. Das BQ25186 ist ein I2C-gesteuertes lineares 1 A-Ladegerät mit Leistungszweig in einem kleinen QFN-Gehäuse mit thermischem Pad. Der BQ25186 integriert die gängigsten Funktionen für Anwendungen in der Industrie- und Unterhaltungselektronik und bietet einen extrem niedrigen IQ, integrierte Schutzfunktionen, Programmierbarkeit, TS-Überwachung und optimierte thermische Leistung in einer kleinen Lösungsgröße.

Merkmale
  • Vollständig konfigurierbarer linearer 1 A-Batterielader
  • Erweiterter Strompfad zum Speisen des Systems über Batterie oder Adapter
  • Versandmodus mit niedrigem IQ für lange Haltbarkeit
  • Batteriespannungsregelung auf 0,5 % genau
  • Zeitschaltuhren für Drucktaster
Batterielader-ICs
BQ25186 Lineares Batterieladegerät (1 A), I²C gesteuert, mit Stromversorgungspfad und Unterstützung für das
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25186EVM — BQ25186 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25186EVM BQ25186 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide BQ25186 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 29.04.2024
Zertifikat BQ25186EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 30.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos