BQ25188EVM

BQ25188 – Evaluierungsmodul

BQ25188EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ25188EVM Evaluierungsmodul (EVM) wird zum Evaluieren des BQ25188-Bausteins verwendet. Das EVM unterstützt Ladeströme bis zu 1 A und SYS-Ströme bis zu 3 A. Das BQ25188EVM bietet einen externen MR zur Evaluierung der Drucktastenfunktionalität des Bausteins, eine TS-Potenziometer-Schaltung zur Evaluierung der TS-Funktionalität und einen USB2ANY-Port für I2C-Schnittstellenfunktionen. Das EVM enthält außerdem einen diskreten LDO für digitale Pull-up-Schienen mit Jumpern für die Konfigurierbarkeit.

Merkmale
  • Linearer 1 A-Batterielader
  • Erweiterter Leistungszweig für die Stromversorgung des Systems entweder über Batterie oder Adapter
  • Versandmodus mit niedrigem IQ und Abschaltmodus für lange Haltbarkeit
  • Batteriespannungsregelung auf 0,5 % genau
  • Zeitschaltuhren für Drucktaster
  • Kompatibel mit Solar- und Hochimpedanzeingangsquellen
Batterielader-ICs
BQ25188 Linearer 1-A-Einzelzellen-Batterielader mit I2C, 18-V-Eingang, PowerPath, Transportmodus und Batteri
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25188EVM — BQ25188 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25188EVM BQ25188 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide BQ25188 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 29.10.2024
Zertifikat BQ25188EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 04.11.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos