BQ25600EVM-771

BQ25600EVM-771

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) bq25600 ist ein komplettes Lademodul zur Evaluierung eines I2C-gesteuerten Einzelzellen-Batterieladers mit dem Baustein bq25600 in einem WCSP-Gehäuse. Das Benutzerhandbuch enthält ausführliche Testanweisungen für die bq25600-Evaluierungsmodule. Es enthält auch Beschreibungen der erforderlichen Geräte, der Geräteeinrichtung und der Verfahren.

Merkmale
  • Hocheffizientes 1,5-MHz-Synchron-Schalt-Abwärtsladegerät
  • Unterstützt USB On-the-Go
  • Hoher Batterieentladewirkungsgrad mit 18 mΩ
  • Hoher Integrationsgrad für alle MOSFETs, Strommessung und Schleifenkompensation
  • In einem kleinen WCSP-Gehäuse mit 2,0 mm x 2,4 mm
Batterielader-ICs
BQ25600 I2C, Einzelzellen-3-A-Abwärts-Batterielader mit Leistungszweig und OTG in WCSP
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25600EVM-771 — BQ25600 Single Cell 3-A I2C Battery Charger Evaluation Module with NVDC Power Path Management

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25600EVM-771 BQ25600 Single Cell 3-A I2C Battery Charger Evaluation Module with NVDC Power Path Management
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
* EVM User's guide bq25600, bq25600D PWR771 EVM User’s Guide 26.09.2017
Zertifikat BQ25600EVM-771 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos