BQ25616EVM

BQ25616EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ25616EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein vollständig zusammengebauter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des BQ25616-Bausteins. Der BQ25616 ist ein eigenständiges 3-A-Einzelzellen-Ladegerät, das für Designs mit niedriger Portabilität optimiert ist. Der Baustein bietet außerdem eine Erkennung der Eingangsstrombegrenzung über USB BC1.2 und einen OTG-Synchron-Aufwärtsbetrieb. Der eigenständige Regler steuert die Eingangsstrombegrenzung, den Ladestrom und die Ladespannung. 

Merkmale
  • Unterstützt einen Eingangsspannungsbereich von 3,9 V bis 13,5 V mit einem absoluten Maximum der Eingangsspannung (VBUS) von 22 V
  • 92 % Ladewirkungsgrad bei 2 A bei 5-V-Eingang und 92 % Aufwärtswirkungsgrad bei 1-A-Ausgang
  • Kurzschlussschutz am Ausgang und Softstart bis zu 500 µF kapazitiver Last im OTG-Modus
  • Niedriger Batterieleckstrom von 10 µA bei Standby-Systemspannung
  • 130-ns-Eingangsüberspannungsschutz mit schneller Abschaltung und optionaler externer OVPFET-Steheingangsspannung von bis zu 30 V
  • Erkennung von USB BC1.2 und nicht standardmäßigen Adaptern
Batterielader-ICs
BQ25616 — Eigenständiger Abwärts-Batterielader, 3 A, für 1 Zelle, mit Stromversorgungspfad und Boost-Betrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25616EVM — Standalone 1-cell 3-A buck battery charger evaluation module with USB BC1.2 detection

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25616EVM — Standalone 1-cell 3-A buck battery charger evaluation module with USB BC1.2 detection
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
* EVM User's guide BQ25616, BQ25616J (BMS026) Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 07.12.2023
Zertifikat BQ25616EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 25.02.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Schnittstellenadapter
EV2400 — USB-basierte PC-Schnittstellenplatine für Batterie-Kraftstoff-Gasfühler-Evaluierungsmodul

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO — Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos