BQ25620EVM

BQ25620EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul BMS050 (EVM) ist ein Lademodul zur Evaluierung des I²C-gesteuerten BQ25620 3,5-A-NVDC-Ladegeräts mit bis zu 18 V Eingangsspannung.

Merkmale
  • Verschraubte Anschlussblöcke zum Anschluss externer Stromversorgungen, Lastsimulatoren und Batteriesimulatoren sowie Thermistoren oder echter Akkupacks
  • USB-Mini-Anschluss für USB-Stromversorgung und Verwendung der D+/D –-Leitungen zum Festlegen der Eingangsstrombegrenzung des Ladegeräts
  • Anschlüsse für optionalen Controller mit EV2400 Schnittstellenplatinen
  • Prüfpunkte für wichtige Spannungssignale und serielle Widerstände mit 10 mΩ zur einfachen Messung von Eingangs-, System- oder Batteriestrom
  • Dieses Schaltungsdesign wurde getestet und umfasst ein Benutzerhandbuch mit Beispieltestkonfiguration
Batterielader-ICs
BQ25620 — I²C-gesteuertes 3,5-A-Abwärtsladegerät mit 1 Zellen, 18 V max. Eingangsspannung, integriertem ADC un
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25620EVM — BQ25620 evaluation module for I²C-controlled, 18-V input, single-cell 3.5-A buck battery charger

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25620EVM — BQ25620 evaluation module for I²C-controlled, 18-V input, single-cell 3.5-A buck battery charger
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
* EVM User's guide BQ25620EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 02.11.2022
Zertifikat BQ25620EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 25.10.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos