BQ25622EVM

Evaluierungsmodul BQ25622 für einzellige Batterieladegeräte mit 3,5 A, mit niedrigem Ruhestrom und S

BQ25622EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) BMS050 ist ein vollständiges Lademodul für die Evaluierung des I²C-gesteuerten Ein-Zellen-NVDC-Ladegeräts BQ25622 für 3,5 A bei bis zu 18 V Eingangsspannung.

Merkmale
  • Verschraubte Anschlussblöcke zum Anschluss externer Stromversorgungen, Lastsimulatoren und Batteriesimulatoren sowie Thermistoren oder echter Akkupacks
  • USB-Mini-Anschluss für den Anschluss an USB-Stromversorgung und ILIM-Kontakt-Widerstand für das Einstellen der Eingangsstrombegrenzung des Ladegeräts
  • Anschlüsse für optionale EV2400-Schnittstellen-Controller
  • Prüfpunkte für wichtige Spannungssignale und serielle Widerstände mit 10 mΩ zur einfachen Messung von Eingangs-, System- oder Batteriestrom
  • Dieses Schaltungsdesign ist getestet und beinhaltet ein Benutzerhandbuch mit einer exemplarischen Testkonfiguration
Batterielader-ICs
BQ25622 I²C-gesteuertes einzelliges Abwärtsladegerät mit 3,5 A, 18 V max. Eingangsstrombegrenzung, ADC und O BQ25622E I²C-gesteuerter einzelliger Abwärts-Batterielader mit 3 A mit bis zu 18-V-Eingangsspannung und ADC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25622EVM — BQ25622 evaluation module for single-cell 3.5-A battery charger with low IQ and current-limit pin

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25622EVM BQ25622 evaluation module for single-cell 3.5-A battery charger with low IQ and current-limit pin
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
* EVM User's guide BQ25620EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 02.11.2022
Zertifikat BQ25622EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 01.11.2022

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Schnittstellenadapter
EV2400 USB-basierte PC-Schnittstellenplatine für Batterie-Kraftstoff-Gasfühler-Evaluierungsmodul

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos