BQ25628EVM

BQ25628 Evaluierungsmodul für 2-A-Ein-Zellen-Abwärts-Batterielader mit niedrigem Ruhestrom und Strom

BQ25628EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) BMS050 ist ein vollständiges Lademodul für die Evaluierung des I2C-gesteuerten 2,0-A-NVDC-Einzelzellen-Laders (1S) BQ25628 für bis zu 18 V Eingangsspannung.

Merkmale
  • Verschraubte Anschlussblöcke zum Anschluss externer Stromversorgungen, Lastsimulatoren und Batteriesimulatoren sowie Thermistoren oder echter Akkupacks
  • USB-Mini-Anschluss für den Anschluss an USB-Stromversorgung und ILIM-Kontakt-Widerstand für das Einstellen der Eingangsstrombegrenzung des Ladegeräts
  • Anschlüsse für optionale EV2400-Schnittstellen-Controller
  • Prüfpunkte für wichtige Spannungssignale und serielle Widerstände mit 10 mΩ zur einfachen Messung von Eingangs-, System- oder Batteriestrom
  • Dieses Schaltungsdesign wurde getestet und umfasst ein Benutzerhandbuch mit Beispieltestkonfiguration
Batterielader-ICs
BQ25628 I²C-gesteuertes einzelliges Ladegerät mit Boost-Modus und ADC, Eingang max. 18 V, 2 A BQ25628E I²C-gesteuertes Einzelzellen-2-A-Abwärts-Batterielader mit bis zu 18 V-Eingangsspannung und ADC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25628EVM — BQ25628 evaluation module for single-cell 2-A buck battery charger with low IQ and current limit pin

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25628EVM BQ25628 evaluation module for single-cell 2-A buck battery charger with low IQ and current limit pin

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide BQ25628 BQ25629 Evaluation Module User's Guide 06.01.2023
Zertifikat BQ25628EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 28.11.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.